Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-enviro-seal

Системы уплотнения для регулирующих клапанов Fisher™ ENVIRO-SEAL™

Product Description

Системы уплотнения Fisher ENVIRO-SEAL и HIGH-SEAL с переменной нагрузкой отличаются исключительными возможностями герметизации штока клапана. Их можно установить в существующие клапаны или приобрести совместно с новыми клапанами. Системы уплотнения ENVIRO-SEAL и HIGH-SEAL изолируют технологическое оборудование, удерживают ценную технологическую жидкость и защищают окружающую среду от утечек опасных или загрязняющих веществ. Длительный срок службы и высокая надежность систем также позволяют сократить расходы на техническое обслуживание и время простоя.

Особенности

  • Соответствие требованиям закона о чистоте воздуха — система уплотнения ENVIRO-SEAL позволяет контролировать выбросы таким образом, чтобы их количество не превышало минимального значения, установленного Агентством по охране окружающей среды (100 частей на миллион). Системы уплотнения ENVIRO-SEAL улучшают герметичность штока и помогают предотвратить утечки технологической жидкости.
  • Увеличенный срок службы — системы уплотнения ENVIRO-SEAL и HIGH-SEAL с переменной нагрузкой служат для герметизации штоков с гладкой поверхностью и характеризуются длительным сроком службы и неприхотливостью в обслуживании. Внешняя переменная нагрузка создает постоянную нагрузку на протяжении всего срока службы уплотнительных материалов, что сущесвенноснижает потребность в регулировке и техническом обслуживании корпуса сальника. Установленная система уплотнения обеспечивает превосходную герметичность, регулирование и передачу нагрузки.
  • Комплекты поставки содержат все детали, необходимые для простой установки систем в существующие клапаны.
  • Возможность адаптации к разному оборудованию — системы ENVIRO-SEAL доступны с уплотнением из ПТФЭ, графитовым уплотнением ULF или уплотнением Duplex и подходят для штоков диаметром от 9,5 до 31,8 мм (от 3/8 до 1-1/4 дюйма) и клапанов CL125–CL600. Системы HIGH-SEAL с графитовым уплотнением ULF могут использоваться для штоков диаметром 9,5–50,8 мм (от 3/8 до 2 дюймов) и клапанов CL600–CL2500. Все системы ENVIRO-SEAL с уплотнением из ПТФЭ могут применяться в вакуумной среде с уплотняющими кольцами в стандартном положении - переворачивать кольца не требуется.
  • Enhanced ENVIRO-SEAL systems are available on current Fisher rotary and sliding-stem control valves and are applicable to all industries.
Материал
ПТФЭ, графитовое уплотнение ULF, уплотнение Duplex
Диаметр штока клапана
9,5–127 мм (от 3/8 до 5 дюймов)
Класс давления
От CL125 до CL2500
Сертификаты
ISO 15848, FCI 91-1, API
Температурный диапазон технологического процесса
См. брошюры и руководства по выбору ниже

Документация и чертежи