Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-CSB700

Регуляторы понижения давления Fisher™ CSB700

Product Description

Подпружиненные регуляторы прямого действия CSB700 предназначены для широкого спектра задач, требующих понижение давления. Такая гибкость обеспечивается многочисленными размерами корпуса и концевыми соединениями, установками выходного давления и опциями для внутренней и внешней регистрации давления. Регулятор серии CSB600 предлагает многочисленные варианты защиты от избыточного давления в соответствии с вашими требованиями применения.

Смотреть анимацию нормальной работы: : Нажмите сюда
Смотреть анимацию закрытия задвижки: Нажмите сюда

Особенности

  • Ductile Iron and WCC Steel Bodies Available
  • Wide Variety of Body Sizes and End Connections
  • With Type VSX8 Slam-shut Option
  • No Special Tools for Pressure Adjustment and Orifice Removal
Размеры корпуса и концевые соединения
Высокопрочный чугун: 1-1/2 или 2 NPT, Rp 1-1/2 или 2, NPS 2 / DN 50 CL125 FF, NPS 2 / DN 50 CL150 FF, NPS 2 / DN 50 PN 10/16, NPS 1-1/2 / DN 40 PN 16 Приварной фланец
Простая углеродистая сталь: 1-1/2 или 2 NPT, Rp 1-1/2 или 2, NPS 2 / DN 50 CL150 RF, NPS 2/ DN 50 PN 10/16
Максимальное рабочее входное давление
Полная прочность (IS): 5 бар.
Дифференциальная прочность (DS): 16 бар
Максимальное аварийное давление на входе
Полная прочность (IS): 5 бар
Дифференциальная прочность (DS): 20 бар
Диапазон выходного давления
от 9 мбар до 4,0 бар
Максимальное аварийное выходное давление (из корпуса)
5,0 бар
Максимальное выходное давление, при котором не происходит повреждение внутренних металлических деталей регулятора
1,5 бар — не превысить максимальный аварийный спуск
Температурные характеристики
Согласно стандартам директивы ЕС о напорном оборудовании PED: от –20 °C до 66 °C
не охватывается стандартами PED: от –30 °C до 66 °C
Приблизительный вес
Резьбовой корпус:
Модель CSB700: 13 кг
Модель CSB704: 14 кг
Корпус с фланцем: прибавьте 5,2 кг к вышеперечисленному весу

Документация и чертежи