Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-C471 C477

Внутренние клапаны Fisher™ серий C471 и C477 Jet Bleed

Product Description

Внутренние клапаны обычно используются на входных и выходных отверстиях автоцистерн и больших стационарных хранилищ. Так же они могут устанавливаться в линии. Предназначены для работы с пропаном, бутаном или NH₃ при температуре окружающей среды. Клапаны могут применяться и для других сжатых газов, но заказчик должен связаться с изготовителем и убедиться, что клапаны подходят для конкретного применения.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Rapid equalization bleed area
  • Unique Serviceability Features
  • Excess Flow Closure
  • Back Check Feature
  • Spring loaded polytetrafluoroethylene (PTFE) stub shaft packing
  • PTFE wear pads Rulon® Bushings at critical wear points
  • Manual, Cable, or Air Open/Close valve actuators
  • Thermal Fusible links or plugs melt at 212 to 220°F / 100 to 104°C and allow valve closure in the event of a fire at the valve
Размеры корпуса и концевые соединения
Вход: 2" или 3" MNPT / DN 50 или 80
Выход: 2" или 3" FNPT / DN 50 или 80
Максимально допустимое давление на входе
27,6 бар (изб.)
Температурные характеристики
от –29 °C до 66 °C
Приблизительный вес
Размеры 2" / DN 50:
Модель C471: 5 кг
Модель C477: 4 кг
Размеры 3" / DN 80:
Модель C471: 10 кг
Модель C477: 7 кг

Документация и чертежи