Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-657 and 667

Мембранные приводы серии 657 и 667 Fisher™

Product Description

Приводы серии 657 и 667 разработаны с целью обеспечения надежной работы в режиме “открыт-закрыт” или в режиме регулирования регулирующих клапанов. Мембранно-пружинные приводы позиционируют плунжер в корпусе клапана в соответствии с выходным пневматическим сигналом позиционера или контроллера. Привод серии 657 — привод прямого действия; а привод серии 667 — привод обратного действия.

Срабатывание
С пружинным возвратом, линейная характеристика
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX, совместимость с уровнем безопасности SIL
Тип управления
Открывание/закрывание, дросселирование
Рабочая температура
Сверхнизкая температура, низкая температура, стандартная температура, высокая температура
Источник питания
Пневматический, ручной
Тип клапана
Угловой клапан, сферический вентиль
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Встроенные монтажные площадки исключают применение монтажных кронштейнов и снижают количество деталей, необходимых для монтажа.
  • Наличие встроенного воздушного канала исключает необходимость использования внешних трубок и фитингов для подсоединения к прибору Fisher FIELDVUE™.
  • Оба привода серии 657 и 667 совместимы с приборами, которые нуждаются в традиционных монтажных комплектах с кронштейнами. При необходимости, модель 667 можно подсоединять к приборам и дополнительному оборудованию с помощью трубок.
  • Можно подобрать пружины нуж­ной жесткости, ограничители хода, а также устройства для ручного управления практически для любого применения
  • Формованная мембрана перемещается внутри глубокого кожуха, снижая до минимума изменение площади на протяжении всего хода.
  • Неглубокий кожух со стороны подачи воздуха позволяет сократить объем с этой стороны, сокращая время отклика.
  • Формованная мембрана позволяет получить максимальное усилие для данного размера мембраны.
  • Прочная, толстостенная конструкция из литого чугуна или стали обеспечивает стабильную работу и защиту от коррозии.

Документация и чертежи