Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-646

Электропневматический преобразователь Fisher™ 646

Product Description

Электропневматический преобразователь Fisher® 646 оснащен запатентованным модулем-конвертером, который преобразует входящий сигнал 4–20 мА в пропорциональный пневматический выходной сигнал 0,2–1,0 бар (3–15 фунт/кв. дюйм). Модуль-конвертер изготовлен из деталей с минимальной массой, которые симметрично расположены относительно оси вращения, проходящей через центр масс. Благодаря такой сбалансированной конфигурации достигаются высокие рабочие характеристики прибора и низкая чувствительность к воздействию вибрации.

Класс зоны
Взрывозащищенность, искробезопасность, невоспламеняемость, общее назначение, взрывобезопасность
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, ТР ТС, региональные
Протокол передачи данных
4–20 мА, аналоговый сигнал
Интерфейс данных
Проводной
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Электрический
Максимальное давление на выходе
1,4 бар-и (20 фунт/кв. дюйм изб.)
Тип монтажа
Дистанционный монтаж, монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Плавное регулирование
Источник питания
Местное
Рабочая среда
Воздух
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • The small size and light-weight design of the transducer facilitate mounting and provide improved space utilization.
  • The transducer, used in a standard valve/actuator mounted application, exhibits an output shift of less than 1 percent of span when tested to SAMA Standard PMC 31.1, Condition 3.
  • The output volume of the transducer is adequate to drive valve/actuator combinations without requiring a positioner or volume booster.
  • The transducer has low air consumption, which lowers operating costs.
  • Modular design of the converter allows easy replacement in the field for reduced maintenance costs.
  • The accuracy, linearity, and frequency response coupled with minimal hysteresis far exceed the requirements of most control systems.