Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-6350 6360

Пилотные клапаны Fisher™ серий 6350 и 6360

Product Description

Пилотные клапаны Fisher серии 6350 или 6360 используются с одним или несколькими главными клапанами для снижения, сброса или обратного давления. Все эти клапаны могут использоваться для работы как с газами, так и с жидкостями, кроме модели 6351, предназначенной только для газов.

Особенности

  • Easy Valve Plug Maintenance
  • Adjustable Gain for Tunable Performance
Соединения
1/4 NPT с внутренней резьбой
Максимальное входное давление
Типы 6351, 6352, 6353, 6354L, 6354M и 6354H: 41,4 бар
Тип 6358: 10,3 бар
Тип 6365: 3,4–24,8 бар
Диапазон выходного (управляющего) давления
Типы 6351, 6352, 6353 и 6354L: 0,21–13,8 бар
Типы 6354M и 6354H: 12,1–20,7 бар
Температурные характеристики
Для стандартных материалов: от –29 °C до 66 °C
Для высокотемпературных эластомеров: от –18 °C до 149°C, за исключением применения для подачи воды: от –18 °C до 82°C

Документация и чертежи