Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-3570

Пневматический позиционер клапана Fisher™ 3570

Product Description

Пневматические позиционеры Fisher 3570 используются для обеспечения точного положения штока клапана, которое пропорционально входному сигналу, полученному от устройства управления. Как правило, данные позиционеры используются в сочетании с пневматическими поршневыми приводами. Вместе с тем, продукты семейства 3570 могут также использоваться с пневматическими длинноходовыми цилиндровыми приводами или с пневматическими мембранными приводами.

Класс зоны
ATEX Группа II, Категория 2 газ и пыль; ТР ТС для оборудования Групп II/III Категории 2
Сертификаты
ATEX, PED, ТР ТС
Протокол передачи данных
Пневматический сигнал 3-15 или 6-30 фунт/кв.дюйм; 0,2-1,0 или 0,4-2,0 бар
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
159 фт/кв. дюйм
Тип монтажа
Монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Управление положением
Плавное регулирование
Сертификаты безопасности
отсутствуют
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Actuator with or without positioners and snubbers is available in an assortment of sizes, stroking speeds, thrusts, and travels to handle most control requirements.
  • Yokeless construction permits a low-profile assembly by allowing close coupling to the control device; either through a bracket or, with some versions, by direct mounting on a bonnet flange.
  • The cylinder (and 3570 positioner if used) can operate with supply pressures as low as 2.4 bar (35 psig) or as high as 10.3 bar (150 psig).
  • Actuators have maximum rated travels of up to 206 mm (8.125 inches).
  • Positioner/actuator action is easily reversed in the field with no additional parts. Positioner sensitivity, travel span, and travel starting point are factory set and need to be reset only if operating conditions have changed or if the positioner has be