Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1B

Привод регулятора насос модели 1В Fisher™

Product Description

Привод регулятора насоса модели 1В Fisher используется для поддержания постоянного давления нагнетания на паровой турбине или поршневом насосе, а также для понижения или сброса давления. Регуляторы насосов обычно применяются в пожарных насосах, насосах подачи воды в котле, промышленных насосах и насосах нефтеперерабатывающей промышленности, где в качестве нагнетаемой среды используются нефть, пар, воздух или другая некоррозионная жидкость. Регулятор насосов модели 1BR оборудован клапаном, закрываемым при нажатии вниз, для использования в качестве предохранительных регуляторов.

Срабатывание
Ручной
Сертификаты
ТР ТС
Тип управления
Открытие/закрытие
Рабочая температура
Стандартная температура
Источник питания
Руководство
Управление технологическими процессами
Позиционирование, Позиционирование
Тип клапана
Сферический проходной клапан
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Латунь и сталь защищают от износа, обеспечивая длительный срок службы.
  • Небольшое количество движущихся частей и упрощенный доступ к компонентам способствуют сокращению объема работ по техническому обслуживанию и уменьшению времени простоя.
  • Можно оперативно осуществлять регулировку пружины без необходимости снятия каких-либо компонентов.
  • Герметичные манжеты поршня работают при температурах до 66 °C (150 °F).
  • Конфигурация прямого действия обеспечивает быстрый отклик.