Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-119

Регуляторы давления Fisher™119, 119EZ & 119EZS

Product Description

Переключающий клапан модели 119 используется для вкл./выкл. или управления дросселированием некоррозионных или слегка коррозионных газов. Он предназначен для удовлетворения требований к подаче низкого давления газа в различных отраслях. Модели 119EZ и 119EZS используются в качестве топливных газовых клапанов для горелок с естественной подачей нефти и газа. Они спроектированы со встроенным регулятором скорости, который позволяет настраивать скорость открытия для правильного зажигания основной горелки.

Особенности

  • Quick and Easy Leak Detection
  • Simple Spring Adjustment
  • Low Leakage
Регистрация давления
Внутреннее исполнение
Температурные характеристики
Нитрил (БНК):  от 20 до 180°F / от -29 до 82°C | Фторуглерод (СКФ): от 20 до 250°F / от -7 до 121°C
Размеры корпуса
NPS 0,75 / 1 / 1,25
Концевые соединения
Стандартная трубная резьба (NPT)
Максимальное входное давление
150 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 10,3 бар
Максимальное выходное давление
150 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 10,3 бар
Диапазон пружины
От 3 до 60 фунт/кв. дюйм (изб.)/от 0,21 до 4,1 бар
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи