Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-Series 950

Предохранительный клапан сброса давления и вакуума серии 950 Enardo™

Product Description

Серия 950 Enardo относится к нашей линейке высокоэффективных клапанов сброса давления и вакуума и обладает функционалом, который превосходит эксплуатационные характеристики стандартных клапанов, предлагаемых на рынке, в особенности в холодных окружающих условиях и при работе с липкими, тягучими средами. Клапаны обеспечивают сброс давления и вакуума для нормального удаления газа, поддерживая при этом безопасное внутреннее рабочее давление во избежание регулярного выброса отработавших газов в атмосферу.

Размеры
от 2 до 12 дюймов
Материалы корпуса
Алюминий | высокопрочный чугун | нержавеющая сталь | углеродистая сталь
Скорость утечки
Превосходит стандарт утечек 1 станд. куб. фут в час при 90 % заданной величины
Утяжелители
Оцинкованные покрытия | нержавеющая сталь | свинец | нержавеющая сталь с полимерным покрытием
Материалы седла и тарелки
PPS | Нержавеющая сталь 316.
Материалы уплотнений и прокладок
Бутадиенакрилонитрильный каучук | ФЭП тефлон | Витон
Единицы уставки давления
от 0,5 до 32 унций/кв. дюйм
Единицы уставки разрежения
от 0,5 до 32 унций/кв. дюйм
Опции
Беспроводной мониторинг Smart Wireless, специальные покрытия, утяжелители, материалы прокладок, смолы на основе стеклопластика, паровая рубашка или пароспутник

Документация и чертежи

Особенности

  • Внутренние детали на основе ПФС для обеспечения коррозионной защиты высшего качества
  • Направляющая система Saber для точного измерения хода клапанов
  • Превосходит стандарт утечек 1 станд. куб. фут в час при 90 % заданной величины
  • Полностью заменяемые узлы тарелки и седла
  • Модели с фланцами ANSI, DIN и JIS
  • Сертификация в соответствии EN 13463-1, EN 13463-5