Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-Model 952 Marine

Enardo™ Model 952 Marine Vapor Control System PVRV

Product Description

Линейка клапанов сброса давления / разряжения Enardo для систем контроля испарений специально разработана в соответствии с требованиями CFR33, Часть 154 для морских систем контроля испарений под управлением службы береговой охраны США. Клапан сброса давления / разряжения имеет в своем составе 30х30 стальной экран для защиты от пламени на впуске клапана, внутренние прокладки из тефлона, и арматуру из нержавеющей стали 316.

Размеры
от 2 до 12 дюймов
Материалы корпуса
Алюминий | высокопрочный чугун | нержавеющая сталь | углеродистая сталь
Скорость утечки
Превосходит стандарт утечек 1 станд. куб. фут в час при 90 % заданной величины
Утяжелители
Нержавеющая сталь
Материалы седла и тарелки
Нержавеющая сталь 316
Материалы уплотнений и прокладок
ФЭП Тефлон
Единицы уставки разрежения
от 0,5 до 32 унций/кв. дюйм
Опции
Специальные покрытия, утяжелители, аппаратное обеспечение, материалы прокладок, смолы на основе стеклопластика, паровая рубашка или пароспутник

Документация и чертежи

Особенности

  • Специально разработан в соответствии с требованиями к системам морского базирования службы береговой охраны США.
  • Внутренние детали на основе ПФС для обеспечения коррозионной защиты высшего качества
  • Направляющая система Saber для точного измерения хода клапанов
  • Превосходит стандарт утечек 1 станд. куб. фут в час при 90 % заданной величины
  • Полностью заменяемые узлы тарелки и седла
  • Модели с фланцами ANSI, DIN и JIS
  • Сертификация в соответствии EN 13463-1, EN 13463-5