Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-Model 2500

Enardo™ Model 2500 Emergency Relief Vent with Vacuum

Product Description

Воздушные клапаны для аварийного сброса с вакуумной откачкой модели 2500 Enardo обеспечивают аварийный сброс давления в резервуарах для хранения в случае возникновения избыточного давления, неподконтрольного для стандартных дыхательных клапанов резервуаров. При правильном подборе размера данный клапан обеспечивает пропускную способность в соответствии со стандартом API Standard 2000 NFPA 30 and OSHA (29 CFR 1910.106) для аварийного вентилирования в случае возникновения пожара и высокую пропускную способность для аварийной откачки продукта. Модель 2500 также обеспечивает удобный доступ для осмотра и обслуживания резервуара.

Размеры
от 16 до 24 дюймов
Материалы корпуса
Углеродистая сталь | 304 SS | 316 SS |
Скорость утечки
Превосходит стандарт утечек 1 станд. куб. фут в час при 90 % заданной величины
Материалы уплотнений и прокладок
Бутадиенакрилонитрильный каучук | ФЭП тефлон | Витон
Материалы основания, ручки и тарелки
Углеродистая сталь (только основание и ручка) | 304 SS (только основание и ручка) | 316 SS | Алюминий (только тарелка)
Единицы уставки давления
от 4,0 до 16,0 унций/кв.дюйм
Единицы уставки разрежения
0,5, 0,75, 1,0, 2,0 унции/кв. дюйм
Опции
Специальные покрытия, аппаратное обеспечение по выбору

Документация и чертежи

Особенности

  • Превосходит стандарт утечек 1 станд. куб. фут в час при 90 % заданной величины
  • Возможность замены компонентов в полевых условиях
  • Противокоррозионные покрытия
  • Сертифицированная пропускная способность в соответствии с API
  • Модели с фланцами ANSI, DIN и JIS
  • Сертификация в соответствии EN 13463-1, EN 13463-5