Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2E0N1A0B1T0F

Пр. комп. RXi2-EP: AMD RX-427BB, 2,7 ГГц, 16 ГБ, тв. нак. 256 ГБ, 0 раз., без ОС, от –40 до +70 °C

Product Description

Промышленный компьютер RXi2-EP обладает компактными размерами, повышенной прочностью и предоставляет вычислительную производительность среднего уровня для запуска систем HMI, статистических и аналитических приложений прямо на промышленной установке. Он обеспечивает более эффективный контроль за операциями в реальном времени, а также улучшенную интеграцию в производственные системы.

Артикул
R2E0N1A0B1T0F
Семейство промышленных компьютеров
RXi2-EP, процессор AMD серии R 2-го поколения
Процессор
AMD RX-427BB, 2,7 ГГц
Питание ЦП
35 Вт
Число ядер ЦП
4
Память
16 ГБ
Хранение
Твердотельный накопитель 256 ГБ
Ethernet
10/1000-1000BASE-T, 5 шт.
Порт USB
4 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0 внутренние
Последовательные интерфейсы
2 RS232
Дополнительные гнезда подключения
0 слотов
Предварительно установленная ОС
Без ОС
Рабочая температура
От –40 до +70 °C

Особенности

  • Процессор AMD серии R 2-го поколения, 2–4 ядра, базовая частота 2,2 – 2,7 ГГц
  • Работа без вентиляторов в расширенном температурном диапазоне и сложных условиях
  • 5 портов Gigabit Ethernet (четыре с синхронизацией IEEE1588 и 802.1AS, один для удаленного управления по стандарту DASH), дополнительные оптоволоконные интерфейсы
  • 0, 2 разъема расширения PCIe

Документация и чертежи