Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC830M72Q-KKCNCA00

Высокоскоростной серводвигатель PACMotion, интеллектуальная обратная связь

Product Description

Идеально подходит для широкого спектра задач, связанных с сервоперемещением, включая промышленные роботы, станки, текстильные и упаковочные машины, а также аналогичные системы управления движением

Артикул
IC830M72Q-KKCNCA00
Непрерывный крутящий момент (Н·м)
29,5
Номинальный крутящий момент (Н·м)
23,3
Пиковый крутящий момент (Н·м)
78,4
Ширина фланца (мм)
188
Общая длина (без тормоза)
192,5
Тип фланца
Нестандартное крепление NEMA
Устройство обратной связи
Интеллектуальная обратная связь
Тормоз
Отсутствует
Подключения
Двойной разъем
Вал
Открытый шпоночный паз

Особенности

  • На основе открытого стандарта EtherCAT
  • Различные варианты для разных применений
  • Функциональная замена электродвигателям FANUC
  • Быстрое позиционирование за счет низкой инерции
  • Расширяемая конструкция с поддержкой до 50 согласованно управляемых осей в одной системе: 40 физических и 10 виртуальных
  • Единообразное программирование за счет интеграции с программным обеспечением PAC Machine Edition
  • Возможность подключения по одному кабелю для простого технического обслуживания и монтажа
  • Исключительно низкие пульсация крутящего момента и гармонические искажения для стабильности рабочих характеристик

Документация и чертежи