Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC695CPE302

RX3i Контроллер CPE302

Product Description

Контроллеры RX3i представляют собой базу для подключения к промышленным сетям. Это мощный модульный программируемый контроллер автоматизации, предназначенный для обеспечения высокой доступности. В RX3i имеется единый механизм управления и универсальная среда программирования, которые обеспечивают переносимость приложений между разными аппаратными платформами.

Артикул
IC695CPE302
Процессор
Backplane
User Memory
2MB
I/O
16k Bits Discrete I/O, 32k Words for Analog I/O
Energy Pack
Included
Redundancy Support
Media Redundancy (MRP) with PNC001
Ethernet Port
1 - 2 port switch 10/100/1000
Ethernet Protocols
SRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA , EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART passthrough
Serial Protocols
ASCII Serial, Modbus/RTU
Remote I/O Devices
255 Simplex with PNC001
USB Interface
1x USB-A 2.0
Environmental
0 to 60C
Agency Approvals
UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Marine Certifications
ABS, BV, LR. DNV GL

Особенности

  • Инструменты программирования, в том числе программирование на основе тегов, библиотека готового кода и режим тестового редактирования для более эффективного поиска и устранения неполадок в оперативном режиме
  • Удобная пользовательская среда, которая повышает гибкость проектирования, эффективность и производительность инженерных разработок
  • Благодаря возможности подключения устройств с поддержкой PROFINET упрощается безопасное подключение станций, источников данных и людей
  • Уникальная рефлективная память обеспечивает синхронизацию ЦП, не требует сложной настройки, оказывает минимальное воздействие на производительность приложений и обеспечивает мягкое переключение при неполадках
  • Высокоскоростной процессор и патентованная технология обеспечивают большую пропускную способность без узких мест
  • Поддержка модулей дискретного ввода-вывода высокой плотности, универсального аналогового ввода-вывода (термопары, термосопротивление, тензометрические датчики, сигналы напряжения и тока с возможностью настройки для отдельных каналов), изолированных модулей аналогового ввода-вывода, модулей аналогового ввода-вывода высокой плотности, высокоскоростных счетчиков и датчиков движения

Документация и чертежи