Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC694ALG223

Модуль аналогового ввода RX3i, ток, 16 каналов, высокая плотность

Product Description

Система ввода-вывода RX3i предназначена для решения критически важных дискретных и технологических задач. Она монтируется в стойку, обладает передовыми функциями диагностики и невероятно широкими возможностями, а также поддерживает широкий диапазон стандартных и расширенных функций ввода-вывода.

Артикул
IC694ALG223
Количество и тип аналоговых каналов ввода
16 каналов; 4–20 мА; 0–20 мА
Разрешение и скорость
12-разрядный; 13 мс
Потребляемый ток
120 мА при 5 В пост. тока; 65 мА, источник питания пользователя, 24 В пост. тока
Агентство
UL, UL HAZLOC
Сертификаты
Зона 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Тип монтажа
На плату/рейку DIN

Особенности

  • Запатентованная система высокоскоростной связи, обеспечивающая высокую пропускную способность.
  • Возможность оперативной замены

Документация и чертежи