Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EP-5422

2-кан. модуль вывода ШИМ RSTi-EP, положительная логика, 24 В пост. тока, 2,0 A

Product Description

Удаленная система ввода-вывода RSTi-EP идеально подходит для применения в промышленных сетях. Она обладает расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенными возможностями диагностики, функцией автоматической настройки и высокой плотностью канала.

Артикул
EP-5422
Специализированный модуль
2 точки; модуль вывода ШИМ; 6–40 кГц
Ввод-вывод
Без ввода; 0,5 А, 24 В пост. тока, 1 А на общую линию
Потребление тока в системе и на канале ввода
8 мА, 20,4–28,8 В пост. тока; 40 мА + нагрузка 24 В пост. тока
Системное резервирование
PNSR
Системное резервирование
PNSR

Особенности

  • Поддержка протоколов PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP и EtherCAT
  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения данных до 256 дискретных вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Автоматическое конфигурирование

Документация и чертежи