Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EP-225F

Модуль цифрового вывода RSTi-EP, 16-точечный, положительная логика, 24 В пост. тока, 0,5 А, 1-проводной

Product Description

Удаленная система ввода-вывода RSTi-EP идеально подходит для применения в промышленных сетях. Она обладает расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенными возможностями диагностики, функцией автоматической настройки и высокой плотностью канала.

Артикул
EP-225F
Количество выводов, тип и скорость
16 точек, положительная логика; переключение резистивной нагрузки 1 кГц
Характеристики вывода
0,5 А, 24 В пост. тока; 8 А на модуль
Потребление тока в системе и на канале ввода
8 мА; 25 мА + нагрузка; 20,4–28,8 В пост. тока
Системное резервирование
PNSR
Системное резервирование
PNSR

Особенности

  • Поддержка протоколов PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP и EtherCAT
  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения данных до 256 цифровых вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Автоматическое конфигурирование

Документация и чертежи