Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-D6E

Четвертьоборотный редукторный привод червячной передачи серии AT-IS

Product Description

Четвертьоборотные редукторные приводы червячной передачи для ручных операций. Широко применяются для клапанов на нефтегазовых, химических, энергетических предприятиях, а также в системах водоснабжения и вентиляции.

Источник питания
Ручной
Тип продукта
Четвертьоборотный ручной редукторный привод
Срабатывание
Ручной
Сертификаты
Герметичный корпус в соответствии с IP67 (IP68 по запросу)
Тип управления
Ручной
Тип клапана
Шаровой, дроссельный, пробковый и сферический
Рабочая температура
Высокая до +200 °C (+392 °F). Низкая до −52 °C (−62 °F).

Особенности

  • В наличии имеются 27 моделей с крутящим моментом до 350 000 Нм и монтажной плитой F-60
  • Покрытие эпоксидной грунтовкой, смазка на весь срок службы
  • Предлагается монтажный комплект для блока конечных выключателей, соответствующих стандарту NAMUR
  • Возможность разработать новые передаточные числа для любых требований
  • Доступны стандартные входные фланцы (для установки привода), соответствующие стандартам ISO5211, MSS и DIN
  • Возможность разработать новые передаточные числа для любых требований

Документация и чертежи