Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8206-TI-IS

PAC8000 8-канальный искробезопасный модуль ввода сигнала термосопротивления

Product Description

PAC8000 8-канальный искробезопасный модуль ввода сигнала термосопротивления

Артикул
8206-TI-IS
Число и тип аналоговых вводов
8 точек для термосопротивлений (2-, 3- и 4-проводных)
Разрешение и скорость
16 разрядов; 600 мс
Потребляемый ток
Система 120 мА
Обнаружение неисправностей
Каналы не зависят от ошибок незамкнутой линии

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются полевые провода. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Наличие механических ключей гарантирует безопасность оборудования.
  • Физическую и электрическую основу PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-типа. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • 2-, 3- и 4-проводное термосопротивление
  • Независимая настройка каналов
  • Каналы не зависят от ошибок незамкнутой линии

Документация и чертежи