Модуль питания Emerson™ SmartPower™ серии 701P (синий)

Product Description

Emerson 701P SmartPower™ — это модуль питания с увеличенным сроком службы, которым легко заменить черный модуль в энергоемких приложениях. Синий модуль питания имеет удвоенную емкость и использует передовые технологии управления питанием, что увеличивает срок службы модуля и снижает затраты на обслуживание. Модули Emerson SmartPower - надежные решения, сертифицированые по искробезопасности для замены в опасных зонах.

Совместимые устройства
Совместимость для опасной зоны (если требуемый сертификат отсутствует в списке, обратитесь к производителю):
  • Беспроводной трансмиттер вибрации AMS 9420 (США, Канада, ATEX, IECEx)
  • Беспроводной датчик давления Rosemount 3051S (США, Канада, ATEX, IECEx)
  • Беспроводной датчик давления Rosemount 3051SMV (США, Канада, ATEX, IECEx)
  • Беспроводной датчик температуры Rosemount 648 (США, Канада, ATEX, IECEx)
  • Беспроводной волноводный радарный уровнемер Rosemount 3308A (США, Канада, ATEX, IECEx)
  • Беспроводной сигнализатор уровня Rosemount 2160 (проконсультируйтесь с изготовителем)
  • Беспроводной газоанализатор Rosemount 928 (США, Канада, ATEX, IECEx)
  • Беспроводной преобразователь дискретного сигнала Rosemount 702 (США, Канада, ATEX, IECEx)
  • Беспроводной преобразователь Rosemount 702 для обнаружения плунжера (США, Канада, ATEX, IECEx)
  • Беспроводной счетчик импульсов Rosemount 705 (проконсультируйтесь с изготовителем)

Особенности

  • Прочная и безопасная конструкция является стойкой к агрессивным средам и позволяет проводить регулярное техническое обслуживание в зонах повышенной опасности
  • Прогнозируемый срок службы в зависимости от условий эксплуатации, в рамках которого запитываемый преобразователь сохраняет достоверность измерений, приведен в руководстве
  • Заблаговременное оповещение о низком заряде модуля питания гарантирует безопасность беспроводной сети и обеспечивает более полное представление о состоянии устройства
  • Шпоночное соединение позволяет легко и безошибочно заменить модуль питания даже в опасных зонах
  • См. справочную документацию на устройства для получения информации о совместимости и разрешениях на установку в опасных зонах.

Документация и чертежи