Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Dantorque-P-DTU

Подводный винтовой привод гидравлического клапана DTU Dantorque

Product Description

Пригоден для использования в широком диапазоне подводных применений, включая морские, шельфовые объекты, газовые и нефтяные рынки. Конструкция подводного привода Dantorque отличается уникальными особенностями, которые позволяют конечному потребителю пользоваться преимуществами компактного привода, с существенно сниженным весом и габаритными размерами, в силу этих обстоятельств с итоговой экономией затрат.

Особенности

  • Компактная конструкция для ограниченного пространства и концентрическое устройство
  • Сбалансированный выходной крутящий момент и характеристика оптимального выходного крутящего момента
  • Малый вес для установок с ограничениями по весу
  • Одинарная и двойная система дистанционной индикации положения прошла испытание на давление, соответствующее 25500 метров.
  • Вариант управления клапана с дистанционным управлением в обход автоматики обеспечивает дистанционное вмешательство с помощью стандартных комплектов технологической оснастки клапана с дистанционным управлением. Привод предлагается также для горизонтальной установки, т.е. перпендикулярно штоку клапана.

Документация и чертежи