Если вы доверяете основной части своей системы, то можете работать с полной уверенностью. Контроллеры Emerson, которые являются частью системы PD 600, обеспечивают точные расчеты и управление модулями ввода-вывода. Связь автоматически устанавливается через интерфейс Light-Link после монтажа. Питание подается на все устройства на той же направляющей через общую стойку питания. Монтаж, подключение, замена и добавление устройств выполняются без затруднений. Контроллеры могут работать независимо от рабочих мест и выполнять свои функции.