Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051S MultiVariable Transmitter and 306 Manifold

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV и клапанный блок 306

Технические характеристики

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1
Протокол передачи данных
HART™, 4–20 мА, беспроводной WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Диапазон измерений
Разность давлений — до 138 бар (2000 фунтов/кв. дюйм), статическое давление — до 420 бар (6092 фунта/кв. дюйм)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал, позолоченная нержавеющая сталь 316L
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NSF, NACE™, опасные зоны. См. полный перечень сертификатов в листе технических данных
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
Максимальная рабочая температура
538 °C
Материал клапанного блока
Нержавеющая сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Материал набивки сальника
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Технологические соединения
1/2" – 14 наружная NPT, 1/2" – 14 внутренняя NPT
Установка технологического соединения
Параллельно
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
  • Благодаря измерениям множества переменных одним устройством обеспечивается возможность унификации и рентабельность приборного парка
  • Преобразователь снижает затраты, сокращая необходимость в запасных устройствах и дополнительном электромонтаже
  • Первичные элементы по заказу поставляются в собранном виде с установленными дополнительными принадлежностями, что обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию
  • Многопараметрическая конструкция уменьшает необходимость в дополнительных отверстиях в трубопроводе, импульсных обвязках и соединениях, обеспечивая экономию затрат
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Программное обеспечение Engineering Assistant позволяет выполнять конфигурирование в два простых шага
  • Исполнение Ultra for Flow обеспечивает оптимизированные показания расхода с основной погрешностью не более ±0,04 % от измеряемого значения
  • Встроенный вычислитель позволяет преобразователю непосредственно производить расчет компенсированного массового расхода, объемного расхода и расхода энергии
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления и манометры для упрощенной калибровки без остановки технологического процесса
  • Запорно-стравливающая и 2-вентильная гидравлические схемы обеспечивают отсечение приборов от технологического процесса с возможностью дренирования или стравливания технологической среды
  • Технологическое соединение NPT с наружной или внутренней резьбой обеспечивает гибкость к требованиям технологической линии
  • Заводская сборка с преобразователем с испытанием на герметичность ускоряет процедуру монтажа на технологическую линию

Документация и чертежи

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306