Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-G256C106S0V00F1

ASCO™ G256C106S0V00F1

Product Description

COMPACT VALVE-2/2 NC-G1/4" (DN8)-ORIFICE: 3,2-BRASS-RESILIENT: FPM-24/DC-5,0 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITHOUT CONNECTOR

Connection Type
ISO G Body Connections
Valve Type
2 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Din Type Coil without Connector
Elastomers
FPM (Fluoroelastomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Body Material
Brass
Voltage
24 DC - Class F
Стандарты и нормативные документы
CSA; IP65; NSF; UL

Особенности

  • Взаимозаменяемость источников переменного и постоянного тока электромагнитного клапана
  • Доступны сверхминиатюрные версии в соответствии с NSF 61 Приложения G и 169 с конструкциями из нержавеющей стали 316L для питьевой воды и общественного питания
  • Досутупны модели для систем промышленного и коммерческого управления газовой горелкой. Клапаны имеют прямой ход с упругим мягким основанием для герметичной отсечки.
  • Версии со сгоранием мазута для промышленных и коммерческих горелок, которые используют мазут № 2 или № 4
  • Сертифицированы UL и CSA для применения в различных отраслях промышленности
  • Соответствует всем применимым директивам ЕС
  • Satisfy all relevant EU directives

Документация и чертежи