Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-VW-6i2H Vibration Welder

Branson VW-6i2H

Product Description

Мощный и надежный вибрационный сварочный аппарат предназначен для деталей среднего размера

Расстояние от стола до пружины
610 мм
Питание привода
15 кВт
Размер подъемного стола
Длина 1168 мм х ширина 546 мм
Скорость подъемного стола
254 мм/сек
Диапазон амплитуд
0,5 - 1,8 мм
Масса
Приблизительно 2,268 кг
Мин. Давление воздуха
552 кПа (80 фунт/кв. дюйм)
Привод
Гидравлический
Протокол передачи данных
Ethernet/IP
Интерфейс данных
Станция данных "Red Lion" Плюс

Особенности

  • Allen Bradley CompactLogix
  • Хранение до двадцати наборов параметров сварки
  • Проверка процесса в реальном времени в течение каждого цикла сварки
  • Программа самонастройки частоты
  • Точный ввод и управление амплитудой в диапазоне от 0,5-1,8 мм
  • Силовое и амплитудное профилирование
  • Настраиваемые операции ввода / вывода доступны для функций оснастки
  • Линейное смещение: повторяемость положения 0,001 дюйма и разрешение расплава 0,0005 дюйма

Документация и чертежи