Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-TPX201 Thermal Processing System

Branson TPX201

Product Description

Разработана для соединения деталей термическим прессованием, термовставки, плющения, обрезки литников и штамповки дат

Пластина для крепления инструмента
ширина 165 x глубина 165
Ход инструмента
102 мм
Глубина горловины
152 мм
Требования к пневматической системе
Чистый (5 микрон), сухой воздух, 552 кПа (80 фунт/кв. дюйм) при 20 куб. фут/мин макс.
Масса
прибл. 79,4 кг
Масса
Привод
Пневматический
Система охлаждения

Особенности

  • Новый модернизированный интерфейс оператора/контроллер Unitronics с трехсимвольным индикатором и улучшенными функциями ввода-вывода
  • Импульсные многофункциональные контроллеры температуры и режим самообучения
  • Контроль температуры и аварийная сигнализация
  • Максимальная рабочая высота без верхнего и нижнего инструмента 18-1/2 дюйма
  • Новый легкодоступный регулируемый гидравлический контроль высоты в конце хода, регулируется от 0 до 0,875 дюймов
  • Полная обратная связь касательно положения для программного управления и сигнализации начала и конца хода
  • Новый удаленный устанавливаемый модуль управления (требуется опциональный кабель)
  • Регулятор давления, манометр и фильтр с предупредительной табличкой блокировки

Документация и чертежи