Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-OMNI 1620P

Branson OMNI 1620P

Product Description

Система очистки Branson OMNI 1620P — это полностью сконфигурированная ультразвуковая система водной очистки и ополаскивания со встроенной сушкой.

Размеры рабочего бака
16 x 20 x глубина 16 дюймов
Материал технологического резервуара
Светло-тянутая отпущенная сталь 316L
Размеры дренажного отверстия
3/4" NPT
Температура в резервуаре очистки
Температура среды до 160 °F
Скорость рециркуляционного потока
1-3 гал/мин
Задерживающая способность фильтра
10 микрон
Ультразвуковая выходная мощность
1000 Вт/бак
Подогреватели осушителя
6000 Вт
Воздушный поток сушилки
550 куб. фут/мин
Температура в сушилке
250 °F максимум
Входное напряжение
208-230 В перем. тока, 47 А, 3 фазы

Особенности

  • Управление с помощью ПЛК и интерфейс с сенсорным экраном обеспечивают дополнительную функциональность, включая независимый контроль ключевых уставок для каждой камеры
  • Эргономичный дизайн и компактность
  • Улучшенная защита настроек параметров процесса с помощью функций защищенного пароля
  • Безопасный, удобный интерфейс управления включает выключатель сети с замком
  • Повышенная долговечность и срок службы благодаря резервуарам из нержавеющей стали 316L
  • Увеличенный срок службы ванны для очистки со стандартным насосом и фильтром
  • Простота обслуживания благодаря упрощенному доступу к компонентам текущего обслуживания
  • Защита от разлива жидкости благодаря утопленной рабочей поверхности
  • Порт интерфейса автоматизации для транспортных систем (т.е. Branson TDR)
  • Откидная крышка для сушилки

Документация и чертежи