Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-OMNI 1012

Система очистки Branson OMNI 1012

Product Description

Система очистки Branson OMNI - это полностью сконфигурированная ультразвуковая система очистки и ополаскивания со встроенной сушкой. 

Размеры рабочего бака
10" Д x 12" Ш x 10" Гл
Размеры дренажного отверстия
1/2" NPT
Температура в резервуаре очистки
Температура среды до 160 °F
Скорость рециркуляционного потока
1-3 гал/мин
Задерживающая способность фильтра
10 микрон
Ультразвуковая выходная мощность
500 Вт/бак
Подогреватели осушителя
3000 Вт
Воздушный поток сушилки
50 куб. фут/мин.
Температура в сушилке
230 °F максимум
Входное напряжение:
208/230 В, одна фаза 60 Гц

Особенности

  • Удобный интерфейс - управление ПЛК для дополнительной функциональности, надежности и безопасности, включая сенсорный экран для удобства пользователя.
  • Генераторы Branson серии S8000 - Оба ультразвуковых бака (промывка и первое ополаскивание) в стандартной комплектации питаются от двух встроенных ультразвуковых генераторов S8340.
  • Небольшая занимаемая площадь и удобный дизайн рабочей высоты — блок питания встроен для экономии места на полу.
  • Блокируемая защита настройки параметров процесса — позволяет защитить паролем продолжительность воздействия и настройки температуры.
  • Регуляторы низкого напряжения для обеспечения безопасности — установлены регуляторы 24 В пост. тока и выключатель сети с замком
  • Емкости из нержавеющей стали 316L — для максимальной прочности и долговечности
  • Стандартный насос и фильтр — продлевают срок службы ванны
  • Ease of maintenance through simplified access to routine maintenance components

Документация и чертежи