Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-MWX100 Spot Welder

Аппарат для точечной сварки Branson MWX100 Spot Welder

Product Description

Ultraweld MWX-100 является наиболее универсальным аппаратом для точечной сварки, который обеспечивает самый высокий уровень гибкости, эффективности и экономичности. Его можно легко использовать для широкого спектра сварки цветных металлов. Он идеально подходит для точной сварки цветных металлов, деликатных узлов, таких как батареи, фотоэлектрические элементы, системы автомобильных подушек безопасности, конденсаторы и другие важные компоненты.

Привод
Пневматический
Система охлаждения
Воздух
Интерфейс данных
USB, Ethernet
Частота
40 кГц
Потребляемая мощность
200-230 В, 50/60 Гц
Выходная мощность
400 Вт, 800 Вт
Общие размеры
363 мм x 215 мм x 432 мм (В x Ш x Д)
Тип пневматики
5,5 бар (80 фунт/кв. дюйм) чистый, сухой воздух
Специальные возможности
Защита паролем
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран, ЖК-дисплей
Режимы сварки
Время, энергия

Особенности

  • Роликовые направляющие, которые обеспечивают плавную работу и высокую точность
  • Универсальный каркас для крепления на столе, портале или для подвесного или поверхностного крепления
  • Система быстро настраивается для эксплуатации в различных видах применения
  • Точная регулировка для правильной установки верхних и нижних неподвижных ограничителей
  • Удобно расположенные регуляторы потока, обеспечивающие легкую регулировку скорости вращения головок в обоих направлениях
  • Поляризованное устройство ультразвуковой клепки, которое облегчает настройку и эффективную передачу ультразвуковой энергии на сонотрод
  • Титановые сонотроды с дешевыми сменными наконечниками или цельные стальные сонотроды, обеспечивающие быструю настройку и минимальные расходы на оснастку
  • Расширенный ход головки для облегчения загрузки и разгрузки деталей. MWX100 предлагает производителям высокую надежность при минимальных затратах на сварку.

Документация и чертежи