Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-GMX-W1

Branson GMX-W1

Product Description

Branson GMX-W1 обеспечивает быструю и простую сварку проводов с максимальной гибкостью. Удобный пользовательский интерфейс и портативная, эргономичная конструкция облегчают использование в качестве встроенной или настольной системы.

Привод
Пневматический
Система охлаждения
Воздух
Интерфейс данных
USB, Ethernet
Частота
20 кГц
Потребляемая мощность
200-230 В, одна фаза, 25A макс.
Выходная мощность
4000 Вт
Общие размеры
6.7" (Ш) x 8.0" (В) x 19.9" (Гл)
Тип пневматики
5,5 бар (80 фунт/кв. дюйм) чистый, сухой воздух
Специальные возможности
Модуль обрезания
Пользовательский интерфейс
Емкостный сенсорный экран 22"

Особенности

  • Сварка с защитой от соскальзывания проводов
  • Эргономичная конструкция.
  • Удобный ЧМИ
  • Автоматическая калибровка
  • Состояние светодиодного индикатора
  • Емкостный сенсорный экран 22"
  • Встроенный модуль обрезания проводов
  • Capable of splicing wires with cross section up to 40mm²
  • Suitable for splicing wire with cross section of 0.13mm²

Документация и чертежи