Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-B3950R

Ультразвуковые аппараты для обезжиривания в парах растворителя Branson серии B модель B3550R

Product Description

Ультразвуковой парогенератор Branson серии B является новейшим в серии экологически безопасных и экономичных прецизионных аппаратов для обезжиривания.

Емкость для растворителя
82 галлона
Размеры рабочей области
20" x 24" x 17"
Мощность теплоты погружения в Вт
14000
Скорость дистилляции
49 гал/ч
Допустимая нагрузка
1400 фунтов стали/час
Паровая зона
48,7" X 27,2" X 17" (Д х Ш х Г)
Габаритные размеры
89,5" x 36,5" x 60" (Д х Ш х В)
Входная мощность
208 или 230 В, 3 фазы 81 А или 460, 3 фазы 42 А

Особенности

  • Отношение свободного борта более 126% для исключения диффузионных потерь
  • Охлаждаемая первичная конденсационная катушка для конденсации большей части паров растворителя
  • Охлаждаемый конденсатор свободного борта с минусовой температурой для обеспечения холодного воздушного барьера, минимизирующего неконтролируемые потери
  • Сдвигающаяся крышка, которая исключает попадание воздуха и обеспечивает герметизацию устройства во время простоя.
  • Выносной резервуар для кипения с контролем уровня жидкости
  • Мешочный фильтр для минимизации потери растворителя во время технического обслуживания
  • Охлажденный внутренний водный сепаратор, помогающий уменьшить потери
  • Водопровод из нержавеющей стали для зон, подверженных воздействию растворителя

Документация и чертежи