Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-M2CP

Электропривод клапана Bettis M2CP

Product Description

Простые в обслуживании, прочные и надежные электрические приводы, подходящие для различных вариантов применения, требующих использования четвертьоборотных и многооборотных приводов.
Настройте и диагностируйте M2CP 320B с помощью программного обеспечения DCMlink: Кликните сюда

Особенности

  • Подходит для широкого диапазона четвертьоборотных и многооборотных приложений — широкий диапазон размеров корпуса, номинальной мощности и выходной скорости
  • Простота обслуживания — блок управления M2CP можно снимать, собирать, разбирать и заменять, используя всего лишь стандартную отвертку.
  • Предлагаемые варианты двигателей позволяют использовать большинство напряжений однофазного и трехфазного переменного тока, а также постоянного тока.
  • Отвечает высоким стандартам ударных нагрузок и вибрации Министерства обороны и ВМФ США DOD-V-24657(SH), а также стандартам ударных нагрузок и вибрации (MIL-STD-167-1, MIL-STD-901D) и механических колебаний корабельного оборудования
  • Муфта переключения передач требует минимального усилия даже при плотной посадке клапана | Рукоятку сцепления можно заблокировать висячим замком в ручном или приводном положении, чтобы предотвратить несанкционированное использование | Вал маховика установлен на опорных подшипниках, в его конструкции предусмотрены шлицы с обоих концов для устранения шпонок
  • Двигатели используют минимальное количество монтажных конфигураций с целью увеличения взаимозаменяемости |Двигатель и прямозубый редуктор образуют единый блок, который монтируется с помощью восьми доступных крепежных элементов |Широкий выбор прямозубых моторных редукторов позволяет подбирать разнообразные сочетания частоты вращения и крутящего момента
  • Тепловая защита от перегрузок |Термические контакты отслеживают температуру обмоток и размыкают контакты, прерывая управляющую цепь и предотвращая возможное повреждение |Стандартные двигатели, оснащенные тепловой защитой от перегрузки, можно деактивировать при использовании приводов в системах аварийного останова
  • Имеет ручку вспомогательной муфты сцепления для использования в аварийных ситуациях, муфта работает на стороне низкого крутящего момента червячного винта и червячной передачи и требует минимального усилия для работы |Клапан, затвор или заслонка никогда не отсоединяются от самоблокирующейся червячной передачи
  • Конструкция включает закаленный червяк из легированной стали, а также литую из бронзы муфту зубчатого привода с коническими роликовыми подшипниками, которые воспринимают осевую нагрузку
Источник питания
Силовой
Тип продукта
Электрический привод
Срабатывание
Силовой
Сертификаты
FM, CSA, ATEX, IECEx, TRCU, InMetro, RMRS, ABS, UL
Тип управления
Открытие/закрытие, позиционирование, дросселирование и модулирование
Тип клапана
Запорный, сферический, шаровой клапан, поворотная заслонка, пробка, тройное смещение, контрольный, обратный стопорный клапан, угловой обратный клапан, щитовой затвор, регулируемая перегородка, многооборотные приводы для шиберов
Крутящий момент/упорное давление
Многооборотный крутящий момент: до 21 693 Нм (16 000 фут-фунтов) Четвертьоборотный крутящий момент: до 370 000 Нм (273 000 фут-фунтов) Линейное усилие до 2 224 кН (500 000 фунтов) Модели

Документация и чертежи