Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-SV

Электрический привод SV Baumann™

Product Description

Серия Baumann SV электрических приводов регулирующих клапанов специально разработана для регулирующих клапанов Baumann с поступательным движением штока. Они используются для регулировки температуры и влажности при нагревании, вентиляции и кондиционировании воздуха (горячей и холодной водой, паром, гликолем и т. д.), в производстве полупроводников («чистые комнаты», дополнительные воздушные манипуляторы, манипуляторы рециркуляции воздуха, увлажнение, охладители, рубашки и системы с гликолем) и во многих других отраслях промышленности (текстильное производство, пищевая промышленность, производство шин).

Управление
Линейный
�����������
CSA (Канадская ассоциация по стандартам)
Тип управления
������������� (���/����)
Рабочая температура
Стандартная температура
�������� ������� (Power Source)
Электрический
Тип клапана
Проходной клапан
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Multi-function technology (MFT) provides standard auto calibration and signal select ability at the factory or in the field.
  • Valve failure modes close, open, and last position are available.
  • Choose from 24VAC or 24VDC power supply.
  • Stem position feedback transmitter is available.

Документация и чертежи