Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-24000S

Регулирующий клапан Baumann™ 24000S из нержавеющей стали

Product Description

Универсальные регулирующие клапаны Baumann 24000S используются для управления давлением, температурой, уровнем и расходом. Корпус клапана из нержавеющей стали CF8M с легкостью выдержит воздействие агрессивных сред, а также в целях экономии может использоваться вместо корпуса из углеродистой стали.

Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, ТР ТС, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Общее назначение, коррозионно-активные среды
Характеристика потока
Равнопроцентная или линейная
Материал
нержавеющая
Рабочая температура
Криогенная температура, стандартная температура, высокая температура
Класс давления
ANSI CL300 (NPS 3 только CL150)
Тип технологического соединения
Резьбовое (NPS 3 бесфланцевый), приварка встык
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Компактная легкая конструкция снижает расходы на монтаж трубопроводов.
  • Доступны варианты концевых соединений для соответствия стандартам труб.
  • Двойная направляющая по штоку и плунжеру обеспечивает дополнительную стабильность хода плунжера
  • Тримы из высококачественной нержавеющей стали 316; доступны тримы из нержавеющей стали 416.
  • При изменении требований процесса можно использовать другие тримы для уменьшения пропускной способности.
  • Цифровые контроллеры клапанов FIELDVUE™ используются для выполнения удаленной настройки и диагностики с использованием архитектуры PlantWeb.
  • Цифровой контроллер клапанов FIELDVUE DVC2000 имеет локальный интерфейс пользователя с жидкокристаллическим дисплеем и четырьмя кнопками для навигации по меню.
  • Доступны сильфонные крышки NOLEEK от одинарного до тройного удлинения.

Документация и чертежи