Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-TC15-VTS

Клапанные системы AVENTICS™ серии TC15

Product Description

Клапанная система AVENTICS серии TC15 — оптимальный выбор для систем, в которых требуются легкие компактные клапаны с высокой пропускной способностью. Клапанная система, комплектуемая пневматическим или электрическим приводом, имеет модульную конструкцию с возможностью расширения до 12 клапанов. Замена клапанов выполняется без демонтажа клапанного блока.

Особенности

  • Qn = 1100 ... 1500 л/мин
  • Золотниковые клапаны 2x3/2, 5/2, 5/3 в полиамидном корпусе
  • Пневматическое присоединение G1/4, 1/4-18 NPTF
  • Рабочее давление: мин./макс. –0,9/10 бар
  • Напряжение: 12 В пост. тока, 24 В пост. тока, 24 В перем. тока, 110 В перем. тока, 230 В перем. тока
  • Электрические соединения ISO, форма C, M8, 3-конт.; M8, 4-конт.

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 154 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Клапаны, Cерия TC15 0820058751
Voltage tolerance
-10% / +10%
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
1500 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Voltage tolerance
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
-10% / +10%
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
1500 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапаны, Cерия TC15 0820058761
Voltage tolerance
-10% / +10%
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
1500 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Voltage tolerance
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
-10% / +10%
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
1500 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапаны, Cерия TC15 0820058771
Voltage tolerance
-10% / +10%
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
1500 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Voltage tolerance
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
-10% / +10%
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
1500 l/min
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи