Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-TC08-VTS

Клапанные системы AVENTICS™ серии TC08

Product Description

Клапанная система AVENTICS серии TC08 — оптимальный выбор для систем, в которых требуются легкие компактные клапаны с высокой пропускной способностью. Клапанная система, комплектуемая пневматическим или электрическим приводом, имеет модульную конструкцию с возможностью расширения до 12 клапанов. Замена клапанов выполняется без демонтажа клапанного блока.

Особенности

  • Qn = 600 ... 800 л/мин
  • Золотниковые клапаны 2x3/2, 5/2, 5/3 в полиамидном корпусе
  • Пневматическое присоединение G1/8, 1/8-27 NPTF
  • Рабочее давление: мин./макс. –0,9/10 бар
  • Напряжение: 12 В пост. тока, 24 В пост. тока, 24 В перем. тока, 110 В перем. тока, 230 В перем. тока
  • Электрические соединения ISO, форма C, M8, 3-конт.; M8, 4-конт.

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 145 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия TC08 0820060751
Функция клапана
5/2
Пилотный клапан
внешнее
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Пилотный клапан
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
5/2
внешнее
ISO 15217, форма C
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия TC08 0820060761
Функция клапана
5/2
Пилотный клапан
внешнее
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Пилотный клапан
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
5/2
внешнее
ISO 15217, форма C
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия TC08 0820060771
Функция клапана
5/2
Пилотный клапан
внешнее
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Пилотный клапан
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
5/2
внешнее
ISO 15217, форма C
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия TC08 0820060797
Функция клапана
5/2
Пилотный клапан
внешнее
Электрическое соединение
M8
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Пилотный клапан
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
5/2
внешнее
M8
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия TC08 0820060798
Функция клапана
5/2
Пилотный клапан
внешнее
Электрическое соединение
M8
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Пилотный клапан
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
5/2
внешнее
M8
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия TC08 0820060851
Функция клапана
5/2
Пилотный клапан
внешнее
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
7 Day
Функция клапана
Пилотный клапан
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
5/2
внешнее
ISO 15217, форма C
800 l/min
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия TC08 0820060861
Функция клапана
5/2
Пилотный клапан
внешнее
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Пилотный клапан
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
5/2
внешнее
ISO 15217, форма C
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия TC08 0820060871
Функция клапана
5/2
Пилотный клапан
внешнее
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
7 Day
Функция клапана
Пилотный клапан
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
5/2
внешнее
ISO 15217, форма C
800 l/min
7 Day
QuickShip

Документация и чертежи