Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412006761

AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412006761

Product Description

TEILESATZ ASI 8DO AUX

Исполнение
Расширитель шины с драйвером
Протокол магистральной шины
AS-i
Электрическое присоединение Размер
AS-i-плоский кабель, черный
Дизайн магистральной шины
В-дизайн
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
8
Потребление тока электроникой
0.08 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Степень защиты
IP65
Потребление тока макс. одной катушкой
0.03 мA
I/O Code
8
ID Code / ID2 Code
F / E
Помехоизлучение согласно стандарту
EN 50295
Помехозащищенность согласно стандарту
EN 50295
Присоединение Блок распределителей
Гнездо
Присоединение Блок распределителей
Планка 2,0 мм
Присоединение Блок распределителей
2x13-конт.
Соединениесвязи
AS-i-плоский кабель, желтый
Вес
0.14 kg
Материал корпуса
Алюминий, Алюминий-литье под давлением

Особенности

  • Шинный соединитель с драйвером
  • Небольшой размер соответствует размерам клапанных систем
  • Электрические подключения, экономя место, находятся с той же стороны, что и пневматические подключения
  • Простая сборка с помощью соединителей M12

Документация и чертежи