AVENTICS™ Загрузочный патрубок 3900040040

Product Description

G014

Присоединение G
G 1/4
Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
20 bar
Окружающая температура мин.
-50 °C
Окружающая температура макс.
130 °C
Материал
Латунь
Material
Brass