Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821305184

AVENTICS™ Вакуумный чашечный фильтр, Cерия VFC 0821305184

Product Description

FILTER .

Конструкция
Вакуумный фильтр
Присоединение
G 1/2
Тонкость фильтрации
80 µm
Номинальный поток Qn
300 l/min
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
52 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Элемент фильтра
заменяемый
Вес
0.076 kg
Монтажное положение
Произвольно
Материал корпуса
Полипропилен
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Ресиверы
Полиамид
Материал Вкладыш фильтра
Полиэтилен

Документация и чертежи