Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821305174

AVENTICS™ Подпружиненный толкатель, Cерия PSL 0821305174

Product Description

PSL-G018-G018-0025

Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Коэффициент пружины
0.143 N/mm
Предварительное⌙натяжение⌙пружины
3.57 N
Макс. вертикальная нагрузка (статическая)
3700 N
Макс. горизонтальная нагрузка (статическая)
283 N
Момент изгиба
13.9 Nm
Вес
0.09 kg
Материал корпуса
сталь
Материал Направляющая втулка
Латунь
Материал Пружина
сталь
Материал Гайки
сталь

Документация и чертежи