Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821201023

AVENTICS™ Throttle plate 0821201023

Product Description

ISO 5599-1 ISO1

Конструкция
Дроссельная плата
Конструктивный размер
ISO 1
Стандарты
ISO 5599-1
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.255 kg
Материал Монтажная плита
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи