Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821201010

AVENTICS™ Серия CH01 0821201010

Product Description

DROSSELVENTIL .

Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
80 °C
Присоединение 1
G 1/8
Присоединение 2
G 1/8
Рабочая среда
Сжатый воздух
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Тип присоединения сжатого воздуха
Внутренняя резьба
Дросселирующее отверстие Ø
1 mm
Поток Qn
38 l/min
Вес
0.035 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Дроссельный винт
сталь

Особенности

  • Qn = 38 ... 2800 л/мин

Документация и чертежи