Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0493842803

AVENTICS™ Крышка клапана, с клапаном управления или без него 0493842803

Product Description

DECKEL 581 MICROSOL ISO2 DS

Ширина клапана предварительного управления
15 мм
Тип
2х3/2-, 5/2-, 5/3-пневмораспределитель
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Стандарты
ISO 5599-1
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
40 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
400 mg/m³
Макс. величина частиц
50 µm
Вес
0.08 kg

Документация и чертежи