Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-LS04

Клапаны направляющего действия AVENTICS™, серия LS04

Product Description

Золотниковые клапаны AVENTICS серии LS04 с корпусом из полиамида и алюминия являются чрезвычайно легкими и компактными. Клапаны этой серии могут устанавливаться непосредственно на подвижные части машины или системы.

Продукты

Search
1–10 из 53 результатов для Products
:
AVENTICS™ 3/2-пневмораспределитель, Cерия LS04-PD R422004129
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
310 l/min
Функция клапана
НЗ
Максимальное рабочее давление
7 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
310 l/min
НЗ
7 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-пневмораспределитель, Cерия LS04-PD R422005154
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
180 l/min
Функция клапана
НЗ
Максимальное рабочее давление
7 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
180 l/min
НЗ
7 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2 directional valve, series LS04-PD R422005155
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
310 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
7 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
310 l/min
5/2
7 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, серия LS04-PD R422005156
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
180 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
7 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
180 l/min
5/2
7 bar
7 Day
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series LS04-XS R422103555
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
200 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
7 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
200 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия LS04-XS R422103556
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
200 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
7 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
200 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series LS04-XS R422103557
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
200 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
7 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
200 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия LS04-XS R422103558
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
200 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
7 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
200 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series LS04-AF R422103559
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
180 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
7 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
180 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series LS04-AF R422103560
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
310 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
7 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
310 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip

Особенности

  • Компактные и легкие
  • Возможно быстрое переключение
  • Удобная интеграция
  • Подходят для движущихся механизмов

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 12 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484166
Кабель
with cable
Number of Poles 2

Electrical Connection Type 2
open cable ends
Cable Exit 1
straight
НАЛИЧИЕ
Same Day
Кабель
Number of Poles 2
Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
НАЛИЧИЕ
with cable

open cable ends
straight
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484167
Кабель
with cable
Number of Poles 2

Electrical Connection Type 2
open cable ends
Cable Exit 1
angled
НАЛИЧИЕ
Same Day
Кабель
Number of Poles 2
Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
НАЛИЧИЕ
with cable

open cable ends
angled
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484168
Кабель
with cable
Number of Poles 2

Electrical Connection Type 2
open cable ends
Cable Exit 1
straight
НАЛИЧИЕ
Same Day
Кабель
Number of Poles 2
Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
НАЛИЧИЕ
with cable

open cable ends
straight
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484169
Кабель
with cable
Number of Poles 2

Electrical Connection Type 2
open cable ends
Cable Exit 1
angled
НАЛИЧИЕ
Same Day
Кабель
Number of Poles 2
Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
НАЛИЧИЕ
with cable

open cable ends
angled
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484173
Кабель
Number of Poles 2

Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
straight
НАЛИЧИЕ
Same Day
Кабель
Number of Poles 2
Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
НАЛИЧИЕ

straight
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484174
Кабель
Number of Poles 2

Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
angled
НАЛИЧИЕ
Кабель
Number of Poles 2
Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
НАЛИЧИЕ

angled
AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484247
Кабель
with cable
Number of Poles 2

Electrical Connection Type 2
open cable ends
Cable Exit 1
straight
НАЛИЧИЕ
Same Day
Кабель
Number of Poles 2
Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
НАЛИЧИЕ
with cable

open cable ends
straight
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484248
Кабель
with cable
Number of Poles 2

Electrical Connection Type 2
open cable ends
Cable Exit 1
angled
НАЛИЧИЕ
Same Day
Кабель
Number of Poles 2
Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
НАЛИЧИЕ
with cable

open cable ends
angled
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Valve plug connector, series CON-VP R412024482
Кабель
with cable
Number of Poles 2
2-pin
Electrical Connection Type 2
Plug
Cable Exit 1
straight
НАЛИЧИЕ
Same Day
Кабель
Number of Poles 2
Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
НАЛИЧИЕ
with cable
2-pin
Plug
straight
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Valve plug connector, series CON-VP R422003277
Кабель
Number of Poles 2

Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
straight
НАЛИЧИЕ
Кабель
Number of Poles 2
Electrical Connection Type 2
Cable Exit 1
НАЛИЧИЕ

straight

Документация и чертежи