Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-IS12

Клапаны направляющего действия AVENTICS™, серия IS12

Product Description

Клапаны AVENTICS серии IS12 соответствуют стандарту ISO 5599-1. Данная серия включает клапаны ISO с электрическим управлением размера IOS1 и 2 с разъемами формы A или центральными разъемами M12.

Продукты

Search
1–10 из 119 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024001
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1060 l/min
Функция клапана
5/2
Тип возврата
с пневматическим пружинным возвратом
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Тип возврата
НАЛИЧИЕ
Электрический
1060 l/min
5/2
с пневматическим пружинным возвратом
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024002
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1060 l/min
Функция клапана
5/2
Тип возврата
с пневматическим пружинным возвратом
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Тип возврата
НАЛИЧИЕ
Электрический
1060 l/min
5/2
с пневматическим пружинным возвратом
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024003
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1060 l/min
Функция клапана
5/2
Тип возврата
с пневматическим пружинным возвратом
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Тип возврата
НАЛИЧИЕ
Электрический
1060 l/min
5/2
с пневматическим пружинным возвратом
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024004
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1060 l/min
Функция клапана
5/2
Тип возврата
с пневматическим пружинным возвратом
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Тип возврата
НАЛИЧИЕ
Электрический
1060 l/min
5/2
с пневматическим пружинным возвратом
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024006
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1060 l/min
Функция клапана
5/2
Тип возврата
с пневматическим пружинным возвратом
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Тип возврата
НАЛИЧИЕ
Электрический
1060 l/min
5/2
с пневматическим пружинным возвратом
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024025
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1060 l/min
Функция клапана
5/2
Тип возврата
С пружинным возвратом
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Тип возврата
НАЛИЧИЕ
Электрический
1060 l/min
5/2
С пружинным возвратом
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024026
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1060 l/min
Функция клапана
5/2
Тип возврата
С пружинным возвратом
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Тип возврата
НАЛИЧИЕ
Электрический
1060 l/min
5/2
С пружинным возвратом
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024027
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1060 l/min
Функция клапана
5/2
Тип возврата
С пружинным возвратом
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Тип возврата
НАЛИЧИЕ
Электрический
1060 l/min
5/2
С пружинным возвратом
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024028
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1060 l/min
Функция клапана
5/2
Тип возврата
С пружинным возвратом
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Тип возврата
НАЛИЧИЕ
Электрический
1060 l/min
5/2
С пружинным возвратом
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024035
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1060 l/min
Функция клапана
5/2
Тип возврата
С пружинным возвратом
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Тип возврата
НАЛИЧИЕ
Электрический
1060 l/min
5/2
С пружинным возвратом

Особенности

  • Qn макс. 2500 л/мин
  • Электрическое управление
  • Пневматическое управление
  • Ширина: 42 мм, 56 мм

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 141 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Throttle plate 0821201023
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Plates
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Plates
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Throttle plate 0821201024
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Plates
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Plates
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Регулятор давления для сцепления по высоте 0821302048
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pressure regulators
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
16 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Регулятор давления для сцепления по высоте 0821302051
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pressure regulators
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
16 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Регулятор давления для сцепления по высоте 0821302054
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pressure regulators
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
16 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 1820220021
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Separator
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Separator
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Регулятор давления для сцепления по высоте 0821302057
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pressure regulators
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
16 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Регулятор давления для сцепления по высоте 0821302060
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pressure regulators
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
16 bar
НАЛИЧИЕ
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pressure regulators
16 bar
AVENTICS™ Регулятор давления для сцепления по высоте 0821302061
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pressure regulators
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
16 bar
НАЛИЧИЕ
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pressure regulators
16 bar
AVENTICS™ Регулятор давления для сцепления по высоте 0821302062
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pressure regulators
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
16 bar
НАЛИЧИЕ
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pressure regulators
16 bar

Документация и чертежи