Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-M936L Vibration Welder

Branson M936L

Product Description

Самый большой и мощный стандартный вибрационный сварочный аппарат Branson для сварки крупных деталей

Номинальная мощность привода головки
37 кВт
Макс. скорость подъемного стола
250 мм/сек
Привод
Гидравлический
Сертификаты
В соответствие с нормами CE
Протокол передачи данных
Протокол Profibus
Система охлаждения
Охлаждение воздухом
Интерфейс данных
разъем USB включен, модем в качестве опции

Особенности

  • Мощный: данные аппараты используют запатентованные алгоритмы управления траекторией замкнутого контура сварочных головок серии M. Данная запатентованная технология программируемого перемещения (PMT) является фундаментальной для максимизации производительности силовых линейных устройств (PPL).
  • Надежный: в серии M используются испытанные и опробованные на практике вибрационные головки и оборудование Branson. Многие аппараты серии M находятся в эксплуатации до сих пор после 8-10 лет работы.

Документация и чертежи