Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-GVX-2HR Clean Vibration Technology Welder

Branson GVX-2HR

Product Description

Система GVX-2HR оснащена технологией чистой вибрационной сварки, представляет собой новый уровень точности, cкорости и однородности вибрационной сварки. Включает все пакеты основных опций для максимизации производительности.

Номинальная мощность привода головки
30 кВт
Макс. скорость подъемного стола
500 мм/сек
Привод
Сервопривод
Сертификаты
В соответствие с нормами CE, ISO и ANSI
Протокол передачи данных
CANopen®
Система охлаждения
Охлаждение воздухом
Интерфейс данных
USB (4 шт.), Ethernet

Особенности

  • Высокое качество и однородность сварных швов достигается путем непрерывной обратной связи от датчиков замкнутого контура, обеспечивающих точность и стабильность позиционирования
  • Цикл обработки с особо высоким быстродействием для обеспечения высокоскоростных автоматических операций
  • Меньшая площадь опоры, но больший подъемный стол (1070 x 600 мм), чем у стандартных аппаратов вибрационной сварки
  • Простой в эксплуатации удобный для оператора промышленный ПК
  • Сервопривод обеспечивает уменьшение времени на техническое обслуживание, больший срок службы и экономию энергии около 35%, по сравнению со схожими гидравлическими механизмами.
  • Система оборудована двухосевым инфракрасным предварительным подогревом, обеспечивающим чистые сварные швы с минимальным количеством микрочастиц, заусенцев или других видимых загрязнений.
  • Местная оперативная техническая экспертиза и ремонтные услуги сети Branson по всему миру

Документация и чертежи