Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-L20 Spot Welder

Аппарат для точечной сварки Branson Ultraweld L20

Product Description

Аппарат для точечной сварки металла L20 спроектирован и изготовлен для обеспечения высочайшей степени надежности и качества сварки. Он используется в различных областях, включая заделку проволоки, сборку часовых пружин, сварку батарей, сварку алюминия, сварку меди и сварку латуни.

Привод
Пневматический
Система охлаждения
Воздушное охлаждение
Интерфейс данных
USB, Ethernet
Частота
20 кГц
Потребляемая мощность
200-230 В, 50/60 Гц
Выходная мощность
3300 Вт, 4000 Вт, 5500 Вт
Общие размеры
283 мм x 260 мм x 468 мм (В x Ш x Д)
Тип пневматики
5,5 бар (80 фунт/кв. дюйм) чистый, сухой воздух
Специальные возможности
Защита паролем
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран, ЖК-дисплей
Режимы сварки
Время, энергия

Особенности

  • Точная роликовая направляющая для обеспечения плавной работы и высокой точности
  • Динамическая пружина с регулировкой предварительной нагрузки, которая позволяет изменять мощность ультразвука для получения оптимальных сварных швов
  • Точная регулировка для правильной установки верхних и нижних неподвижных ограничителей. Удобно расположенные регуляторы потока, обеспечивающие легкую регулировку скорости вращения головок в обоих направлениях
  • Поляризованное устройство ультразвуковой клепки, которое облегчает линейную и осевую настройку и эффективную передачу ультразвуковой энергии на сонотрод
  • Титановые сонотроды с дешевыми сменными наконечниками или цельные стальные сонотроды, обеспечивающие быструю настройку и минимальные расходы на оснастку
  • Крепление, которое быстро и легко заменяется для различных видов применений с помощью установки на ласточкин хвост
  • Дополнительное вихревое охлаждение, обеспечивающее высокую скорость работы без нагрева
  • Ultraweld® L20 - это система сварки с частотой 20 кГц, надежная и легко настраиваемая, для широкого применения в сварке цветных металлов

Документация и чертежи