Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-Mini II

Branson Mini II

Product Description

Вибросварочный аппарат Mini II Branson обеспечивает комплексную систему сборки пластмассовых деталей для сварки небольших или неровной формы термопластичных деталей.

Контроллер
Твердотельный с процессором Allen Bradley MicroLogix 1500, программируемый логический контроллер
Потребляемая мощность
480 В перем. тока, 15 А, 3 фазы, 50/60 Гц
Выходная частота
240 Гц перем.
Допустимая нагрузка крепления привода
7-8 фунтов (3.2-3.6 кг) рекомендуется
Максимальное сжатие
800 фунтов (3.6 кН)
Амплитуда изменений регулируемой величины
от 0.040" до 0.070" (от 1.02 до 1.8 mm)
Скорость подъемного стола
10 дюймов/с (254 мм/с)
Общее время цикла сушки (без сварки)
5.0 секунд (при ходе 15" [380 м] и 50 фунт/кв. дюйм)
Мощность
12.7 кВт

Особенности

  • Простой не требующий технического обслуживания электромеханический вибратор с одной движущейся частью и без подшипниковых поверхностей для смазки или износа.
  • Регулируемая амплитуда с постоянным контуром обратной связи обеспечивает амплитуду в течение всего цикла сварки.
  • Регулируемая частота обеспечивает максимальную гибкость нагрузки на крепление привода.
  • Легкий доступ к элементам управления процессом, расположенным на передней части машины.
  • Безопасность оператора обеспечивается с помощью сенсорных кнопок запуска (с функцией предотвращения опрокидывания) и кнопки аварийного останова.
  • 100% + использование монтажной поверхности крепления подъемного стола.
  • Подъемный стол перемещается со переменной скоростью примерно 10 дюймов/с (254 мм/с).
  • Предназначен для погрузочно-разгрузочных работ. Легко снимаемые панели обеспечивают доступ для дополнительной интеграции обработки материалов.
  • Внутренний рабочий свет для лучшей видимости рабочей зоны.
  • Эргономичный дизайн для удобства оператора.

Документация и чертежи